??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMZAFLP, BMZAFLAP, G-BMZAFLP, G-BMZAFLAP - Manifold Blocks - Pneumatic (40 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Configurable
Lista materiale
BMZAFLP3-Q1-G2-P25
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
NO
Number of Circuits
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
G
Selezione G (Rc (PT))
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7.0 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D
D (Foro di montaggio)
11.0 mm
HH
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
ALT
Reversed G Hole