??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BMZAFLP, BMZAFLAP, G-BMZAFLP, G-BMZAFLAP - 에어용(40각)블록 매니폴드 -가로불관통홀 타입/피치지정-
BOM
BMZAFLP3-Q1-G2-P25
PN
형번
MAT
재질
알루미늄 합금
ST
표면처리
STS
나사 종류 선택
MOP
최고사용압력
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
NO
연수
Q
Q (Rc (PT)/ M (일반나사))선택
G
G (Rc (PT))선택
P
P 피치 지정 1 mm 단위
mm
값 입력 P
P 피치 지정 1 mm 단위
mm
cm
inch
ft
N
N 피치수
PT
총나사수
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
7.0 mm
Y
7 mm
DD
d (장착홀)
6.6 mm
D
D (장착홀)
11.0 mm
HH
h (장착홀수)
6.5 mm
ALT
G홀 위치변경