??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMZAS, BMZASA - Manifold Blocks - Pneumatic (15 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Standard
Nomenclature
BMZAS2-QM3-G5
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
MOP
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
NO
Number of Circuits
Q
Sélection Q (M (normal))
G
Sélection G (M (normal))
P
Pas P
15 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5.0 mm
Y
3.5 mm
DD
D (trou de montage)
4.3 mm
ALT
Reversed G Hole