??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMZFP, BMZFMP, BMZFRP, G-BMZFP, G-BMZFMP, G-BMZFRP - Manifold Blocks for Hydraulic / Water Pressure (30x35 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Configurable
Stückliste
BMZFP3-Q1-G1-P25
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
NO
Anz. der Kreisläufe
Q
Auswahl für Q (Rc (PT))
G
Auswahl für G (Rc (PT))
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11.0 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
ALT
Reversed G Hole