??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMZSMP, BMZSRP, G-BMZSMP, G-BMZSRP - Manifold Blocks for Hydraulic / Water Pressure (25x32 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Configurable
Lista materiale
BMZSMP3-Q1-G1-P20
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
STS
Screw Type Selection
NO
Number of Circuits
Q
Selezione Q (Rc (PT))
G
Selezione G (Rc (PT))
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
ALT
Reversed G Hole