BTLAC4-Q1-R1
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/btlac.prj},{NB=BTLAC4-Q1-R1},{MAT=Aluminium Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{P=15},{N=3},{PT=8},{A=20},{B=20},{E=20},{F=10},{X=5},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BTLAC, BTLACA, G-BTLAC, G-BTLACA - 에어용블록터미널 -피치고정-BTLA시리즈-20각
BOM
BTLAC4-Q1-R1
PN
형번
BTLAC4-Q1-R1
BTLAC4-Q1-R1
MAT
재질
알루미늄 합금
ST
표면처리
-
백색 알루마이트
-
백색 알루마이트
STS
나사 종류 선택
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MOP
최고사용압력
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
MH
장착홀선택
관통홀
탭홀
관통홀
탭홀
NO
번호
4
4
Q
Q (Rc (PT)/ M (일반나사))선택
1/8
M3
M4
M5
1/8
M3
M4
M5
R
R (Rc (PT)/ M (일반나사)) 선택
1/8
M3
M4
M5
1/8
M3
M4
M5
P
P 피치
15
mm
N
N 피치수
3
3
PT
총나사수
8
8
A
20
mm
B
20
mm
E
20
mm
F
10
mm
X
5
mm
Y
4
mm
DD
d (장착홀)
5.5
mm
M
M (장착홀)
M5