??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-BMASR, SH-BMASR, SHD-BMASR, SL-G-BMASR, SH-G-BMASR, SHD-G-BMASR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Standard BMAS_Series - 25x32 Square
BOM
SL-BMASR4-Q1-R1-S1
PN
형번
CO
Cleaning Options
STS
나사 종류 선택
MH
장착홀선택
NO
번호
Q
Q (Rc(PT))
1/8
R
R (Rc (PT))
1/8
S
S (Rc (PT))
1/8
P
P 피치
25 mm
N
N 피치수
PT
총나사수
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
16 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
L
mm
M
M (장착홀)
M5