??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMBSR, SH-BMBSR, SHD-BMBSR, SL-G-BMBSR, SH-G-BMBSR, SHD-G-BMBSR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Standard BMBS_Series - 25x32 Square
明细表
SL-BMBSR4-Q1-G1-K1
PN
型号
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 选择
G
G (Rc (PT))选择
K
K (Rc (PT)) 选择
P
P螺距
30 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
M
M (安装孔)
M5