??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMGF, SH-BMGF, SHD-BMGF, SL-BMGFA, SH-BMGFA, SL-G-BMGF, SH-G-BMGF, SHD-G-BMGF, SL-G-BMGFA, SH-G-BMGFA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 25 Square
明细表
SL-BMGF4-Q1-R1-S1
PN
型号
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
R
R (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹) 选择
S
S (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹) 选择
P
P螺距
30 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
D
D (安装孔)
9.5 mm
HH
h (安装孔数)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5
D1
D1 (安装孔)
8 mm
DD1
d1 (安装孔)
4.2 mm
HH1
h1(安装孔数)
4.5 mm