??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMGFC, SH-BMGFC, SHD-BMGFC, SL-BMGFCA, SH-BMGFCA, SL-G-BMGFC, SH-G-BMGFC, SHD-G-BMGFC, SL-G-BMGFCA, SH-G-BMGFCA - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定 - - BMGFシリーズ - - 20角 -
部品表
SL-BMGFC4-Q1-R1-S1
PN
型番
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
CM
洗浄方法
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ M (並目))選択
R
R (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
S
S (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
P
P ピッチ
15 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5