??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMIFLRP, SH-BMIFLRP,SHD-BMIFLRP,SL-G-BMIFLRP, SH-G-BMIFLRP,SHD-G-BMIFLRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets,
Stückliste
SL-BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P35
PN
Teile-Nr.
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
Auswahl für R (Rc (PT))
S
Auswahl für S (Rc (PT))
G
Auswahl für G (Rc (PT))
K
Auswahl für K (Rc (PT))
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
L
mm
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
14 mm
HH
h (Montagebohrung)
8.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M8
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
11 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
6.8 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
6.5 mm