??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMRAF, SH-BMRAF, SHD-BMRAF, SL-BMRAFA, SH-BMRAFA, SL-G-BMRAF, SH-G-BMRAF, SHD-G-BMRAF, SL-G-BMRAFA, SH-G-BMRAFA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMRA_Series - 30x40 Square
明细表
SL-BMRAF4-R1-G1-K1
PN
型号
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
G
G (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
K
K (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
P
P螺距
30 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
D
D (安装孔)
9.5 mm
HH
h (安装孔数)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5
D1
D1 (安装孔)
8 mm
DD1
d1 (安装孔)
4.2 mm
HH1
h1(安装孔数)
4.5 mm