??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMRAL, SH-BMRAL, SHD-BMRAL, SL-BMRALA, SH-BMRALA, SL-G-BMRAL, SH-G-BMRAL, SHD-G-BMRAL, SL-G-BMRALA, SH-G-BMRALA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMRA_Series - 50 Square
明细表
SL-BMRAL3-R2-G2-K2
PN
型号
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R (Rc (PT)) 选择
G
G (Rc (PT))选择
K
K (Rc (PT)) 选择
P
P螺距
40 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
DD
d (安装孔)
8.5 mm
D
D (安装孔)
14 mm
HH
h (安装孔数)
8.5 mm
M
M (安装孔)
M8
D1
D1 (安装孔)
11 mm
DD1
d1 (安装孔)
6.8 mm
HH1
h1(安装孔数)
6.5 mm