??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMTAF, SH-BMTAF, SHD-BMTAF, SL-BMTAFA, SH-BMTAFA, SL-G-BMTAF, SH-G-BMTAF, SHD-G-BMTAF, SL-G-BMTAFA, SH-G-BMTAFA - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定 - - BMTAFシリーズ - - 30x40角 -
部品表
SL-BMTAF3-Q1-R1-S1-G1-K1
PN
型番
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
CM
洗浄方法
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (並目))選択
R
R (Rc (PT)/ NPT/ M (並目)) 選択
S
S (Rc (PT)/ NPT/ M (並目)) 選択
G
G (Rc (PT)/ NPT/ M (並目)) 選択
K
K (Rc (PT)/ NPT/ M (並目)) 選択
P
P ピッチ
30 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
D
D (取付穴)
9.5 mm
HH
h (取付穴数)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5
D1
D1 (取付穴)
8 mm
DD1
d1 (取付穴)
4.2 mm
HH1
h1(取付穴数)
4.5 mm