??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMUACP, SH-BMUACP, SHD-BMUACP, SL-BMUACAP, SH-BMUACAP, SL-G-BMUACP, SH-G-BMUACP, SHD-G-BMUACP, SL-G-BMUACAP, SH-G-BMUACAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMUAC_Series - 25 Square
Nomenclature
SL-BMUACP4-Q1-R1-G1-K1-P15
PN
Réf. pièce
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ M (normal))
R
Sélection R (Rc (PT)/ M (normal))
G
Sélection G (Rc (PT)/ M (normal))
K
Sélection K (Rc (PT)/ M (normal))
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5