??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMUACP, SH-BMUACP, SHD-BMUACP, SL-BMUACAP, SH-BMUACAP, SL-G-BMUACP, SH-G-BMUACP, SHD-G-BMUACP, SL-G-BMUACAP, SH-G-BMUACAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMUAC_Series - 25 Square
明细表
SL-BMUACP4-Q1-R1-G1-K1-P15
PN
型号
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
R
R (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
G
G (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
K
K (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5