??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BTLAKP, SH-BTLAKP, SHD-BTLAKP, SL-BTLAAKP, SH-BTLAAKP, SL-G-BTLAKP, SH-G-BTLAKP, SHD-G-BTLAKP, SL-G-BTLAAKP, SH-G-BTLAAKP - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BTLA_Series - 35 Square
Stückliste
SL-BTLAKP4-Q1-R1-P20
PN
Teilenummer
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
35 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
17.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
HH
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
8 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
4.2 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
4.5 mm