??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BTLSR,SH-BTLSR,SHD-BTLSR,SL-G-BTLSR,SH-G-BTLSR,SHD-G-BTLSR, SL-BTLSS,SH-BTLSS,SHD-BTLSS,SL-G-BTLSS,SH-G-BTLSS,SHD-G-BTLSS - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Mounting Holes
Lista materiale
SL-BTLSR4-Q1-R1
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
CO
Cleaning Options
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT)
R
Selezione R (Rc (PT)/ NPT)
P
Passo P
35 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
L
mm
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
15 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D
D (Foro di montaggio)
11 mm
HH
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M6
D1
D1 (Foro di montaggio)
9.5 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
5.1 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
5.5 mm