??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BTLSRKP,SH-BTLSRKP,SHD-BTLSRKP,SL-G-BTLSRKP,SH-G-BTLSRKP,SHD-G-BTLSRKP - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Mounting Holes
Lista materiale
SL-BTLSRKP4-Q1-R1-P25
PN
Cod. comp.
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT)
R
Selezione R (Rc (PT)/ NPT)
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
40 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D
D (Foro di montaggio)
11 mm
HH
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M6
D1
D1 (Foro di montaggio)
9.5 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
5.1 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
5.5 mm