??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-APMTSL, SH-APMTSL, SHD-APMTSL - Precision Cleaning Extension Fittings -L Dimension Configurable-Male, Female End
Nomenclature
SL-APMTSL-T1-M5-L16
PN
Réf. pièce
CO
Cleaning Options
TSS1
Forme du filetage (1)
NO1
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
Forme du filetage (2)
NO2
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
DD
d
3.0 mm