SL-TNKCP125A
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_tnkcp_asmtab.prj},{NB=SL-TNKCP125A},{CO=DE},{NO=125A},{D=174},{DD=150},{L=213},{L1=116.000},{L2=97.000},{T=25.0},{N=42},{D1=160.000},{JT=3},{JS=2.000},{JR=5.750},{MR=0.900},{JHX=13.000},{JHY=88.000},{TT=6.2},{R=62},{AL=42.9},{A=57.000},{A1=33.0},{ARM1=87.000},{ARMR1=5.000},{A2=33.000},{ARM2=75.000},{JPD=5.000},{T1=12.000},{S=12.000},{S1=12.000},{S2=21.000},{ARMR2=15.000},{PD=6.200},{PH=2.000},{PHX=12.000},{PHY=102.000},{GC=12.000},{GT=5.250},{T2=5.500},{T3=12.000},{M=10.000},{ML1=71.000},{ML2=45.000},{PPATH=sl_tnkcp/sl_tnkcp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-TNKCP, SH-TNKCP - Precision Cleaning Tank Clamp
BOM
SL-TNKCP125A
PN
형번
SL-TNKCP125A
SL-TNKCP125A
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
NO
번호
125A
125A
mm
D
(D)
174
174
mm
DD
(d)
150
150
mm
L
(L)
213
213
mm
T
25.0
25.0
mm
N
(N)
42
42
mm