??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CWP - Cavi di collegamento
Lista materiale
CWP0.7-M03-M03-S40-200
PN
Codice componente
NO
N.
WEL
Selezione numero di terminazioni filo: sinistra
WELN
Selezione numero di terminazioni filo: sinistra
WER
Selezione numero di terminazioni filo: destra
WERN
Selezione numero di terminazioni filo: destra
S
S (Corsa) Incrementi di 10mm
mm
Inserisci valore per S
S (Corsa) Incrementi di 10mm
mm
cm
inch
ft
L
L (Lunghezza esterna) Incrementi di 10mm
mm
Inserisci valore per L
L (Lunghezza esterna) Incrementi di 10mm
mm
cm
inch
ft
WD
Diametro filo
mm
OD
Diam. esterno tubo
mm
OEM
Estremità esterna M (fil. grossa)
NTB
B dado incluso
mm
NTT
T dado incluso
mm
ALT
Con staffa
ALTD
D
0.0 mm
ML
M sinistra
3
PITCHL
Passo sinistra
0.5 mm
FL
F Sinistra
20 mm
LLL
l sinistra
10 mm
WL
W sinistra
2.5 mm
BL
B Sinistra
5.5 mm
DDL
d sinistra
0.0
MR
M destra
3
PITCHR
Passo destra
0.5 mm
FR
F Destra
20 mm
LLR
l destra
10 mm
WR
W destra
2.5 mm
BR
B Destra
5.5 mm
DDR
d destra
0.0 mm