??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CWW - Verbindungsdrähte
Stückliste
CWW0.7-M03-M03-40
PN
Teile-nummer
NO
Nr.
WEL
Drahtende Anzahl Auswahl: Links
WELN
Drahtende Anzahl Auswahl: Links
WER
Drahtende Anzahl Auswahl: Rechts
WERN
Drahtende Anzahl Auswahl: Rechts
L
L in 10mm-Schritten
mm
Wert eingeben für L
L in 10mm-Schritten
mm
cm
inch
ft
WD
Draht-Ø
mm
ML
M Links
3
PITCHL
Steigung links
0.5 mm
FL
F Links
20 mm
LLL
l Links
10 mm
WL
W Links
2.5 mm
BL
B Links
5.5 mm
DDL
d Links
0.0 mm
MR
M rechts
3
PITCHR
Steigung rechts
0.5 mm
FR
F rechts
20 mm
LLR
l rechts
10 mm
WR
W rechts
2.5 mm
BR
B rechts
5.5 mm
DDR
d rechts
0.0 mm