??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSFB, MSFBR - Fußventile
Stückliste
MSFB3
PN
Teile-Nr.
TS
Ausführung
MAT
Werkstoff
ADC12
ST
Beschichtung
Silberbeschichtung
NO
Nr.
DIR
Richtung
PCCI
Durchmesser Anschlussrohr EINGANG-AUSGANG
Rc1/4
PCCE
Anschlussrohr Durchmesser EX
Rc1/8
PNO
Positions-Nr.
2
SA
Nutzbare Querschnittfläche
8 mm2
OP
Betriebstemperaturbereich
0~0.7 MPa
PR
Druckwiderstand
1.5 MPa
MSP
Max. Schrittleistung
29 N
OT
Betriebstemperaturbereich
5~60 Degree Celsius
PF
Zulässige Flüssigkeit
Luft
MASS
Gewicht
g