??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AFTW - フラットエアノズル 幅広タイプ
部品表
AFTW20
PN
型番
AFTW20
TYPE
Type
AFTW
NO
No.
20
MAT
材質
ABS樹脂
MOP
最高使用圧力
0.7MPa
BT
ねじ部破壊トルク
10N·m
HRT
耐熱温度
70°C
O
オリフィス
32-Ø1
AFR
空気流量NL/Min(0.3MPa時)
290
WEIGHT
重量
40 g