??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
JBUL - Compact Air Fittings -Bulkhead Unions-
Nomenclature
JBUL1.8
PN
Part Number
JBUL1.8
TYPE
Type
JBUL
D
1.8 mm
A
17 mm
H
Wrench Flats H
10 mm
M
Thread Size MxPitch
M8×1
C
C(max)
4 mm
ESA
Section effective
0.85 mm^2
MASS
Masse
5.3 g