??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KSCPF - Air Couplers - Lightweight, Plug, Tapped
Lista materiale
KSCPF20
PN
Codice componente
KSCPF20
NO
N.
20
F
Thread Diameter F
G 1/4
L
(L)
28 mm
C
15 mm
D
18.5 mm
H
Width across Flats H
17 mm
DD
D
6 mm