??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KSCPF - 空气用管接头 -轻型 内螺纹 螺塞-
明细表
KSCPF20
PN
型号
KSCPF20
NO
No.
20
F
螺纹直径 F
G 1/4
L
(L)
28 mm
C
15 mm
D
18.5 mm
H
对边距离 H
17 mm
DD
d
6 mm