??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MCSHB, MCSHBS - エア用カプラ - ソケット - パネル取付用タイプ
部品表
MCSHB4
PN
型番
MCSHB4
MAT
材質
ST
表面処理
クロムメッキ
MATS
シール材質
ニトリルゴム (NBR)
OT
使用可能温度
-20~80 °C
FU
使用流体
空気
MAXOP
最大運転圧力
1.0 (10) MPa (kgf/cm2)
WP
耐圧
1.5 (15) kgf/cm2
NO
No.
4
AT
適用チューブ内径
4 mm
L
36 mm
C
15 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H1
H1 二面幅
11 mm
B
B(内径)
2.5 mm
F
1 mm
J
7 mm
H2
H2 二面幅
9 mm
MASS
質量
11.6 g