??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RBTR, SCTR - Supporti per mini ventose - Filettatura maschio
Lista materiale
RBTR1
PN
Codice componente
RBTR1
TP
Selezione tipo
Arrotondati
MAT
Materiale
COLOR
Colore
Nero
HARD
Durezza
Shore A80
AT
Temperatura ammessa (gradi Celsius)
-20~150
ER
Resistenza elettrica
1.0x10^5 Ohm
D
Selezione D
mm
C
0.0 mm
A
4 mm
DD
D
0.5 mm
H
1.7 mm
AH
Supporto applicabile
MHLDM