RGCMP4-M5
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/rgcmp.prj},{NB=RGCMP4-M5},{TYPE=RGCMP},{D=4},{NO=M5},{NOVAL='M5', '1'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
RGCMP - Regulators - 90 Degree Elbow with Gauge
BOM
RGCMP4-M5
PN
형번
RGCMP4-M5
RGCMP4-M5
TYPE
타입
RGCMP
D
D Tube Outer Diameter
4
4
mm
NO
호칭
M5
1
M5
1
R
M5x0.8
M5x0.8
A
3
3
mm
BMAX
B Max
70.0
70.0
mm
BMIN
B Min
67.4
67.4
mm
L1MAX
L1 Max
67.0
67.0
mm
L1MIN
L1 Min
64.4
64.4
mm
L2
48.7
48.7
mm
L3
24.2
24.2
mm
L4
8.5
8.5
mm
P1
11.5
11.5
mm
P2
15
mm
C
11.0
11.0
mm
E1
26.3
26.3
mm
E2
8.5
mm
E3
16.2
mm
H
H Opposite Side
14
mm
K
6
6
mm
MASS
질량
29
29
g