TCRS6
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/tcrs.prj},{NB=TCRS6},{TYPE=TCRS},{TD=6},{L=29.5},{B=14.0},{C=4.5},{DD=2.7},{H1=10},{H2=12},{C1=0.950},{D2=8.600},{D3=7.000},{D4=8.500},{D5=7.200},{D6=4.000},{D7=6.500},{T=0.500},{L6=13.200},{L7=3.700},{L8=6.500},{L9=9.000},{L10=11.000},{L11=6.500},{M=10.000},{P=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
TCRS - 튜브용인서트붙이조인트 너트∙슬리브체형 유니온커넥터
BOM
TCRS6
PN
형번
TCRS6
TCRS6
TD
적용 튜브 외경
6
6
mm
L
29.5
29.5
mm
B
14.0
14.0
mm
C
4.5
4.5
mm
DD
D
2.7
2.7
mm
H1
H1 Width across Flats
10
10
mm
H2
H2 Width across Flats
12
12
mm