UNYLF6
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/unylf.prj},{NB=UNYLF6},{MAT=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{D=6},{L1=19.5},{L2=27.0},{B=17.5},{C=12.5},{D1=26},{E=4.2},{L=13.5},{G=22.5},{N=17.0},{P=13.5},{MASS=12},{H1=1.50000},{H2=0.80000},{H3=0.50000},{H4=11.20000},{W1=13.50000},{W2=11.50000},{W3=16.00000},{W4=10.50000},{W5=7.10000},{H11=0.00000},{H22=0.00000},{H33=0.00000},{W44=0.00000},{W55=0.00000},{W66=0.00000},{H5=3.50000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
UNYLF - One-Touch Couplings - FY Type Elbow Unions
BOM
UNYLF6
PN
형번
UNYLF6
UNYLF6
MAT
재질
PBT (폴리부틸렌텔레프탈레이트)
D
6
6
mm
L1
19.5
19.5
mm
L2
27.0
27.0
mm
B
17.5
17.5
mm
C
12.5
12.5
mm
D1
26
26
mm
E
4.2
4.2
mm
L
13.5
13.5
mm
G
22.5
22.5
mm
N
17.0
17.0
mm
P
13.5
13.5
mm
MASS
질량
12
12
g