??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
VFLT - 真空用フィルタ
部品表
VFLT4
PN
型番
MAT
材質
ポリカーボネート
D
mm
B1
mm
B2
33 mm
B3
18 mm
B4
24 mm
L1
mm
L2
mm
P1
18.2 mm
P2
20 mm
P3
17.5 mm
C
mm
F1
10 mm
F2
20 mm
FA
ろ過面積
7.5 cm2
MASS
質量
g
AF
適用流体
空気
OT
使用温度範囲
0~60 °C
OP
使用圧力範囲
-100~0 MPa
RS
定格供給圧力
100 m