??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
VUHK - Generatore di vuoto
Lista materiale
VUHK4-4-5
PN
Codice componente
D1
mm
D2
mm
NND
Diametro nominale ugello
mm
NN
Ugello nominale
0.5 mm
B
mm
C1
mm
C2
mm
UV
Vuoto finale
90 -kPa
SF
Portata di aspirazione
7 l/min (ANR)
FC
Consumo flusso
11.5 l/min (ANR)
MASS
Massa
g
AF
Fluido applicabile
Aria
OT
Gamma di temperature di esercizio
0~60 °C
OP
Gamma di pressioni d'esercizio
0.15~0.7 MPa
RS
Pressione di mandata nominale
0.5 MPa