??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
VUHK - 진공발생기
BOM
VUHK4-4-5
PN
형번
D1
mm
D2
d2
mm
NND
노즐 직경 호칭 직경
mm
NN
노즐 호칭
0.5 mm
B
mm
C1
mm
C2
mm
UV
도달진공도
90 -kPa
SF
흡입유량
7 l/min (ANR)
FC
소비유량
11.5 l/min (ANR)
MASS
질량
g
AF
사용유체
공기
OT
사용온도범위
0~60 °C
OP
사용압력범위
0.15~0.7 MPa
RS
정격공급압력
0.5 MPa