MCHLS8-50-V100-W50-B100-N
Misumi
誘명꽣
히터/온도 조절 컨트롤러
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/36_heaters/mchls.prj},{NB=MCHLS8-50-V100-W50-B100-N},{TYPE=MCHLS},{D=8},{L=50},{VS=100},{W=50},{TP=B},{F=100},{ST=-N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MCHLS - Cartridge Heaters - L-Shaped No Step -
BOM
MCHLS8-50-V100-W50-B100-N
PN
Part Number
MCHLS8-50-V100-W50-B100-N
MCHLS8-50-V100-W50-B100-N
D
8
8
mm
L
L 1mm Increment
mm
값 입력 L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
VS
V (Voltage Selection)
100.000
200.000
100.000
200.000
V
W
W (Electric Power) 10W Increment
W
TP
Lead Wire Type
B (Tin Plated Annealed Copper Fiber Glass Braided Wire)
G (Silicon Rubber + Tin Plated Annealed Copper Wire)
T (Teflon + Nickel Plated Annealin Copper Wire)
M (Mica Polyimide - Wound Silica + Nickel Coated Copper Wire)
B (Tin Plated Annealed Copper Fiber Glass Braided Wire)
G (Silicon Rubber + Tin Plated Annealed Copper Wire)
T (Teflon + Nickel Plated Annealin Copper Wire)
M (Mica Polyimide - Wound Silica + Nickel Coated Copper Wire)
F
F (Lead Wire Length) 10mm Increment
mm
값 입력 F
F (Lead Wire Length) 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
ST
Type of Terminal Selection
N (No Crimp Terminal)
M (Terminal - Round Crimp -)
Y (Crimp Terminal - Y-Shaped -)
N (No Crimp Terminal)
M (Terminal - Round Crimp -)
Y (Crimp Terminal - Y-Shaped -)