MCHXA8-50-V100-W50-B100-N-N
Misumi
誘명꽣
히터/온도 조절 컨트롤러
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/36_heaters/mchxa.prj},{NB=MCHXA8-50-V100-W50-B100-N-N},{SHP=A},{D=8},{L=50},{LS1=[50-400/1]},{VS=100},{W=50},{FTYPE=B},{F=100},{SLWP=N},{ST=N},{DX=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MCHXA, MCHXB - 카트리지히터 - 널링플랜지붙이리드선보호형
BOM
MCHXA8-50-V100-W50-B100-N-N
PN
형번
MCHXA8-50-V100-W50-B100-N-N
MCHXA8-50-V100-W50-B100-N-N
SHP
플랜지형상
플랜지 A형상
플랜지 B형상
플랜지 A형상
플랜지 B형상
D
8
8
mm
L
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
VS
V 전압 선택
100
200
100
200
V
W
W 전력 10W단위
W
FTYPE
F 리드선종류
B(주석도금연동유리편조선)
G(실리콘고무+주석도금연동선)
T(테프론+니켈복동선)
M (마이카폴리아미드 감은 실리카 + 니켈 복동선)
B(주석도금연동유리편조선)
G(실리콘고무+주석도금연동선)
T(테프론+니켈복동선)
M (마이카폴리아미드 감은 실리카 + 니켈 복동선)
F
F (Lead Wire Length) 10mm Increment
mm
값 입력 F
F (Lead Wire Length) 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
SLWP
리드 보호 선택
N (리드 보호 없음)
S (스프링 보호, SUS304)
C (SUS304 플렉시블파이프)
N (리드 보호 없음)
S (스프링 보호, SUS304)
C (SUS304 플렉시블파이프)
ST
단자 선택
N (1.6 단자 없음)
M (링 형 클림프 단자 포함)
Y (Y자형클립단자붙이)
N (1.6 단자 없음)
M (링 형 클림프 단자 포함)
Y (Y자형클립단자붙이)
EPD
전력밀도
4.6
4.6
W/cm2