??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MURH - Relais universels-Type à borne soudée
Nomenclature
MURH10
PN
Réf. pièce
AC
Accessoires
Douille de relais (x1), fixation en métal pour ressort (x2)
NO
RC50
Courant nominal +/- 15% pour 50Hz
mA
RC60
Courant nominal +/- 15% pour 60Hz
mA
V
Tension nominale AC
V
CR
Résistance de la spirale +/-10% (à 20°C)
ohm
NOP
Nombre de pôles
2
ACC
Courant de contact admissible
10A
CV
Tension nominale de contact
AC250, DC30 V
ACP
Courant de contact admissible (charge de résistance)
AC2500VA, DC300W
LCRL
Courant de charge à la charge de résistance
10A