??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HBL135TD5 - Supports HFS5 Supports angulaires, angle de 135°, 2 fentes
Nomenclature
HBL135TD5
PN
Référence pièce
HBL135TD5
TP
Type sélectionnable
HBL135TD5
MAT
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
FEAT
Caractéristiques
Support avec angle de 135°
ALT2
Jeu de boulons et écrous correspondants
ALT3
Contre-alésage du support de 135°
MASS
Masse
118 g
AB
Jeu de boulons
CBM5-14
NOB
Nombre de boulons
4
AN
Ecrou-T utilisable
HNTT5-5
NON
Nombre d'écrous-T
4
AL
Charge admissible
1470 N