??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HFSMG5-2020, HFSFMG5-2020 - HFS5 Series -Curved Extrusions-
Bill of material
HFSMG5-2020-A200-B200-R140
PN
Part Number
TYPE
Type
NO
No.
5-2020
MAT
Material
A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy
ST
Surface Treatment
Clear Anodize
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
R
mm
MASS
Mass
0.5 kg/m
SA
Sectional Area
183 mm2
LX
Cross Sectional Moment of Inertia - lx
0.742x10^4 mm4
LY
Cross Sectional Moment of Inertia - ly
0.742x10^4 mm4
ALT1
Tapping
ALT16
M Type Hole Alteration
HP16
Hole Position Selection
DL16
Hole Direction Selection for Left Side
DR16
Hole Direction Selection for Bottom Side
H116
H1
0 mm
D16
D
0.0 mm