??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KHFS5-2040-1000 - 边长20·25·40mm HFS5系列铝合金型材 -2列槽-
明细表
KHFS5-2040-1000
PN
型号
KHFS5-2040-1000
TPS
型号/型材选择
KHFS5-2040
MAT
材质
A6N01SS-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
L
长度
1000 mm
LTOL
L公差
+/- 0.5 mm
SA
截面积
324 mm2
GMILX
截面二次力矩 lx
1.358x10^4 mm4
GMILY
截面二次力矩ly
5.13x10^4 mm4
CLF
指定符合加长型材
HFS5-2040