??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KHFS5-2525, KHFSB5-2525, KNFS5-2525, KHFSY5-2525 - Aluminum Frames -5 Series-1 Row Groove-2 Row Groove 25 mm Square-Fixed Length
Bill of material
KHFSB5-2525-4000
PN
Part No.
TPS
Type and Frame Selection
L
4000 mm
FRD
6.800