??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KNFSB5-4040, KNFSF5-4040 - 5 Series (Slot Width 6mm) 40,40mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Lista materiale
KNFSB5-4040-4000
PN
Codice componente
KNFSB5-4040-4000
TPS
Selezione tipo e profilato
KNFSB5-4040
MAT
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzato nero
L
4000 mm
MASS
Massa
1.28 kg/m
SA
Sezione
472 mm2
LX
Momento di inerzia sezione - lx
8.89x10^4 mm4
LY
Momento di inerzia sezione - lx
8.89x10^4 mm4