??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KNFSB5-4040, KNFSF5-4040 - 5 Series (Slot Width 6mm) 40,40mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Fixed Length
Bill of material
KNFSB5-4040-4000
PN
Part Number
KNFSB5-4040-4000
TPS
Type and Frame Selection
KNFSB5-4040
MAT
Material
6063-T5 Aluminum Alloy
ST
Surface Treatment
Black Anodize
L
4000 mm
MASS
Mass
1.28 kg/m
SA
Sectional Area
472 mm2
LX
Cross Sectional Moment of Inertia - lx
8.89x10^4 mm4
LY
Cross Sectional Moment of Inertia - ly
8.89x10^4 mm4