??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LBIS6-20 - Economy European Standard Groove Width 6mm Aluminum Blind Brackets
Lista materiale
LBIS6-20-5
PN
Part Number
LBIS6-20-5
NO
No.
6-20
M
5
SHAPE
Shape
Standard Type
L
9.5 mm
L1
5.6 mm
L2
4.5 mm
L3
4.5 mm
W
26 mm
W1
20 mm
H
25 mm
H1
18 mm
MXX
Applicable Bolts Mx
5
QTTYY
Applicable Bolts Qty
2