LBIS6-20-5
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/lbis6_asmtab.prj},{NB=LBIS6-20-5},{TYPE=LBIS},{NO=6-20},{M=5},{SHAPE=Standard Type},{L=9.5},{L1=5.6},{L2=4.5},{L3=4.5},{W=26},{W1=20},{H=25},{H1=18},{MXX=5},{QTTYY=2},{VERS=1},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{MASS=11},{AB=Set Screw M4x5 (Attached)},{NOB=2},{MATN=-},{MATS=-},{AL=157},{PPATH=lbis6/lbis6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LBIS6-20 - Economy European Standard Groove Width 6mm Aluminum Blind Brackets
BOM
LBIS6-20-5
PN
Part Number
LBIS6-20-5
NO
No.
6-20
M
5
SHAPE
Shape
Standard Type
L
9.5
mm
L1
5.6
mm
L2
4.5
mm
L3
4.5
mm
W
26
mm
W1
20
mm
H
25
mm
H1
18
mm
MXX
Applicable Bolts Mx
5
QTTYY
Applicable Bolts Qty
2