??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
LBSB6-2020 - 经济型 槽宽6 压铸标准角码
明细表
LBSB6-2020
PN
型号
LBSB6-2020
NO
No
6-2020
L
17 mm
W
4.5 mm
W1
3 mm
H
20 mm
A
9 mm
B
3 mm
R
3.3 mm
T
3 mm
T1
2 mm
ALT1
追加盖板安装孔加工
ALT2
适用固定用螺栓、螺帽