??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LBSBL6 - 経済型 欧標溝幅6mm アルミフレーム用ブラケット
部品表
LBSBL6-2028
PN
型番
LBSBL6-2028
NO
No
6-2028
AS
フレームシリーズ
20
L
20 mm
W
5.8 mm
W1
4.5 mm
H
28 mm
A
14 mm
B
3.8 mm
R
3.2 mm
T
4 mm
T1
3 mm
ALT1
カバー取付け穴追加工
ALT2
適用ボルトナットをセット