KNEFS6-6090-4000
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/knefs6_6090.prj},{NB=KNEFS6-6090-4000},{TPS=KNEFS6-6090},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=60},{FRMH=90},{FRD=6.8},{L=4000},{MASS=3.1},{SA=1147},{LX=52.6x10^4},{LY=111.0x10^4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KNEFS6-6090 - 홈폭8mm(6시리즈)60・90mm각 알루미늄프레임(M6・M5・M4・M3너트) -고정길이-
BOM
KNEFS6-6090-4000
PN
형번
KNEFS6-6090-4000
TPS
형식/프레임선택
KNEFS6-6090
MAT
재질
A6063S-T5
ST
표면처리
백색알루마이트
L
4000
mm
MASS
질량
3.1
kg/m
SA
단면적
1147
mm2
LX
단면2차 모멘트 -lx
52.6x10^4
mm4
LY
단면2차 모멘트 -lx
111.0x10^4
mm4